Publique sus productos
ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION

ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION

Traducido por Google,

Decoraciones de muebles tan variadas e inspiradoras como el mundo mismo . Creadas según las últimas tendencias de diseño globales, analizadas mediante nuestro continuo e intenso seguimiento del mercado. Especialmente adaptadas a las necesidades concretas de nuestros clientes. Nuestra colección ONE WORLD de SWISS KRONO abarca las superficies monocromáticas, de madera y de diseño más variadas, que se pueden combinar de forma innovadora y encajar a la perfección.

Esto significa que podemos abrir todas las áreas de la construcción a una amplia gama de posibilidades de diseño. Independientemente de dónde se utilice la Colección ONE WORLD, la solución individual perfecta está siempre a un paso. Gracias a nuestras numerosas plantas de producción y a nuestra amplia red de ventas, estamos donde usted esté. En todo el mundo.

Especificaciones
  • Melamine faced chipboards are a high-quality material composed of a three-layered particle board, coated with decorative paper on both sides and impregnated with melamine resins under high temperature and pressure. This lamination process ensures excellent strength and durability, making it ideal for use in furniture manufacturing and interior design.

    ADVANTAGES

    • High quality;
    • Wide range of colors and designs;
    • Various formats, thicknesses, structures, and surfaces available;
    • Versatile use in furniture manufacturing and interior design;
    • Easy to use and process;
    • Low emissions during production (E1 emission class).

    APPLICATION

    • Main material in furniture production;
    • As a decorative material for various design solutions.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaONE_WORLD_MFC_SKUA
  • Familia de productoMelamine faced boards
  • Grupo de productosONE WORLD SWISS KRONO
  • Día de publicación2025-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2800
  • Ancho (mm)2070
  • Profundidad (mm)18
Información relacionada
  • Material principalTablero MFC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Elemento de muebles