Publique sus productos
Ceiling light GATSBY

Ceiling light GATSBY

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • Vidrio soplado a boca
  • Cuerda textil
  • Detalles de latón

    Lámpara colgante con tulipa de cristal soplado artesanalmente. Esta lámpara de techo tiene un cordón textil y es apta para colgar en el techo. Una moderna lámpara colgante con un diseño sencillo que aporta un toque de estilo a cualquier ambiente. La lámpara de techo es ideal para oficinas, comedores y áreas de recepción. Puede poner varias lámparas juntas para crear una solución de iluminación llamativa.

    La pantalla de la lámpara de techo está realizada en un precioso cristal soplado a boca y está disponible en varios colores. El cordón textil negro es un detalle elegante.

    Para cumplir con un nuevo estándar de la UE, las luces/accesorios de techo ahora se venden sin enchufes. (Los enchufes se pueden comprar por separado).
Especificaciones
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCeiling-light-GATSBY
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosLightning
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)290
  • Ancho (mm)320
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Peso Neto (kg)3.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG000028
  • Nombre ETIMLamps
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania