Publique sus productos
Ceiling light MAGNUM

Ceiling light MAGNUM

2.6 de 5 estrellas2.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Diseño industrial
  • Pantalla metálica
  • Se adapta a varios entornos.

    Una elegante lámpara de techo con pantalla de metal en una interpretación moderna del diseño industrial. Se adapta tanto a comedores de empresa como a cafeterías y es una pieza llamativa única, ya sea sola o en fila. Nuestra lámpara de techo MAGNUM es una lámpara colgante robusta con un diseño que evoca un sentido industrial. Inspirado en la maquinaria antigua y las piezas del motor, logra tener un diseño tanto crudo como elegante. La pantalla es de metal y, debido a su peso, la luminaria cuelga fija sin balancearse cuando hay movimiento en el aire.

    Cuélguelo solo o en una fila ordenada sobre una mesa larga, esta luz de techo se ve bien en una variedad de entornos.
    De acuerdo con un nuevo estándar de la UE, las luminarias de techo/lámparas de techo ahora se venden sin conexiones de enchufe. (Las conexiones de enchufe se pueden comprar por separado)
Especificaciones
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCeiling-light-MAGNUM
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosLightning
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)273
  • Ancho (mm)380
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG000028
  • Nombre ETIMLamps
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps

Disponibilidad en regiones

Europa