Publique sus productos
Chicago
Archivados

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Especificaciones
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChicago-Stacking-Chair
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)930
  • Ancho (mm)445
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCuero
  • Peso Neto (kg)6.28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches