Publique sus productos
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
    Ethnicraft

    PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas, tal como la naturaleza lo concibió. Formas interesantes se descubren en este elegante y estilizado acabado pulido e imperfecto. Cada pieza PI se acaba a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La cama PI cuenta con un cabecero tapizado que crea un suave contraste que realza la calidez y el carácter de la madera.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia52071-PI-bed
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosBeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)222
    • Profundidad (mm)182
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas