Publique sus productos
Children's chair Dante 370mm

Children's chair Dante 370mm

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • apilable
  • Bordes y esquinas redondeadas
  • Marco de madera moldeado

Silla infantil apilable con un diseño elegante y sencillo. La silla tiene un marco de madera moldeada con esquinas y bordes redondeados. El asiento tiene un borde frontal en cascada para mayor comodidad.

Especificaciones
  • Seat height:370 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChildrens-chair-Dante-370mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)370
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)2.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Disponibilidad en regiones

Europa