Publique sus productos
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Traducido por Google,
    Diseño premiado Puerta asimétrica Gran ventilación Armario ropero con un diseño premiado. Los casilleros tienen orificios de ventilación en la parte inferior, superior y en la puerta, una parte superior ligeramente inclinada y bisagras resistentes para muebles. Equipado con un marco de piernas compartido, así como un estante para sombreros, barra para ropa, 3 ganchos de anclaje y un pequeño compartimento de almacenamiento en cada casillero
    Especificaciones
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Light grey/Red Door colour code: RAL 9022/RAL 3020 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClothing-Locker-Create-Energy-800-2-Sections-2-Doors
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1985
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa