Publique sus productos
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE

    Club armchair CLOSE

    3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño clásico
    • Perfecto para la recepción.
    • Tela o imitación cuero

      Sillón clásico y elegante con respaldo redondeado, reposabrazos y patas integrados y cómodo acolchado. El sillón ofrece un asiento cómodo y envolvente, perfecto para el asiento de visitas en su sala de espera o recepción.
    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClub-armchair-CLOSE
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas