Publique sus productos
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater

    Club sofa CLOSE 2-seater

    Traducido por Google,
    • Diseño clásico
    • Perfecto para la recepción.
    • Tela o imitación cuero

      Sillón clásico y elegante con respaldo redondeado, reposabrazos y patas integrados y cómodo acolchado. El sillón ofrece un asiento cómodo y envolvente, perfecto para el asiento de visitas en su sala de espera o recepción.
    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:960 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1290mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Durability:100000 Md
      • Weight:27kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClub-sofa-CLOSE-2-seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)1290
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas