Publique sus productos
Club sofa CLOSE 3-seater
Club sofa CLOSE 3-seater

    Club sofa CLOSE 3-seater

    Traducido por Google,
    • Diseño clásico
    • Perfecto para la recepción.
    • Tela o imitación cuero

      Clásico y elegante sofá de 3 plazas con respaldo redondeado, reposabrazos y patas integrados y cómodo acolchado. El sofá ofrece un asiento cómodo y envolvente que es perfecto para sentarse como visitante en su sala de espera o recepción.
    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClub-sofa-CLOSE-3-seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)1780
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares