Publique sus productos
Desk screen SPLIT 1200x600mm
Desk screen SPLIT 1200x600mm

    Desk screen SPLIT 1200x600mm

    Traducido por Google,
    • Diseño delgado y discreto
    • Proporciona privacidad
    • Semiabsorbente de sonido

    Pantalla de escritorio delgada que es elegante pero discreta. La pantalla brinda privacidad y tiene propiedades semiacústicas para reducir parte del ruido en la habitación. La pantalla y los soportes están hechos de materiales reciclables.

    Especificaciones
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-screen-SPLIT-1200x600mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Peso Neto (kg)1.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying