Publique sus productos
Document cabinet SERVE 380x550x340mm
Document cabinet SERVE 380x550x340mm

    Document cabinet SERVE 380x550x340mm

    Traducido por Google,
    • Cerradura de cilindro con 2 llaves
    • Se puede montar en una pared.
    • Ahorro de espacio

      Pequeño armario para documentos con cerradura, ideal para almacenar hasta 9 carpetas A4
    Especificaciones
      • Height: 380 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 12.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDocument-cabinet-SERVE-380x550x340mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units