Publique sus productos
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    Traducido por Google,
    • Asa bloqueable
    • Extra grande
    • 4 estantes ajustables

      Gabinete de almacenamiento extra grande y resistente. El armario se suministra con baldas regulables, pies regulables, manilla giratoria y cerradura de 3 puntos con dos llaves
    Especificaciones
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 87.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x500mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)1020
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)87.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilidad en regiones

    Europa