Publique sus productos
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Traducido por Google,
    • con aislamiento de fuego
    • Propiedades antirrobo
    • Mucho espacio de almacenamiento

      Mueble archivador ignífugo con gran capacidad de almacenamiento y propiedades antirrobo. El gabinete viene con estantes móviles para adaptarse según sus necesidades de almacenamiento. Elija entre una cerradura con llave o una cerradura con código electrónico.
    Especificaciones
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)930
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Peso Neto (kg)142
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units