Publique sus productos
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock

    Traducido por Google,
    • EN 15659 60P
    • EN 14450, clase S2
    • Bloqueo con llave o código

      Armario antirrobo certificado según EN 15659, clasificación al fuego 60P y EN 14450, clase de robo S2. Proporciona 60 minutos de protección contra incendios para papel y protege los objetos de valor contra robos. Elección de cerradura con llave o con código.
    Especificaciones
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm-electronic-lock
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)940
    • Profundidad (mm)585
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Peso Neto (kg)559
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa