Publique sus productos
Floor screen AURA with pockets
Archivados

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Especificaciones
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFloor-screen-AURA-with-pockets
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosAcoustics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)65
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Material secundarioFieltro
  • Peso Neto (kg)20.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Screens
  • Número OmniClass23-19 25 13 15
  • Título OmniClass Screens