Publique sus productos
Fri™ JH5 Lounge Chair

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 de 5 estrellas4.5(141 reseñas)
Traducido por Google,
El sillón Fri™ agrega una expresión llamativa y sofisticada a cualquier interior. Diseñada por el diseñador español Jaime Hayon, la silla tiene una forma suave y esculpida que es tan agradable para el cuerpo como para la vista.
Especificaciones
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFri-JH5
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosFri™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)905
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)880
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products