Publique sus productos
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    Traducido por Google,
    • Diseño delgado y discreto
    • Ideal para oficinas flexibles
    • Semiabsorbente de sonido

    Pantalla de piso delgada que es elegante pero discreta. La pantalla del piso brinda privacidad y tiene propiedades semiacústicas para reducir parte del ruido en la habitación. La pantalla liviana es fácil de mover para un entorno de trabajo flexible. La pantalla y el soporte están fabricados con materiales reciclables.

    Especificaciones
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying