Publique sus productos
Floor screen ZIP 800x1400mm
Floor screen ZIP 800x1400mm
    Archivados

    Floor screen ZIP 800x1400mm

    • Available in different designs
    • A-rated for sound absorption
    • Exclusive woollen upholstery

    Screen walls with woollen upholstery and a decorative zipper. Filled with 100% PET and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Feet sold separately.

    Especificaciones
    • Height:1400mm

      Width:800mm

      Thickness:40mm

      Composition:80% Polyester / 20% Viscose

      Cover material:Fabric

      Padding material:PET

      Weight:8kg

      Testing:ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-screen-ZIP-800x1400mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying