Publique sus productos
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk

    Corner Laminate Reception Desk

    4.6 de 5 estrellas4.6(64 reseñas)
    Traducido por Google,
    Mostrador de recepción curvo

    Esta familia de escritorios se puede utilizar de forma independiente o con otros segmentos de escritorio para crear configuraciones de escritorio de recepción personalizadas. Elija entre las opciones de esquinas curvas y biseladas para adaptarse a su espacio. La persecución de cables incluida también está claramente modelada para una gestión de cables concisa.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 45 5/8"

    • El diseño clásico y las infinitas opciones de laminado hacen que este mueble se adapte a cualquier entorno.
    • El laminado de alta presión es fácil de mantener y limpiar.
    • Utilice las casillas de verificación de la familia para modificar el panel final entre los extremos terminados o los soportes adicionales para continuar con los segmentos del escritorio.
    • La sección curva es de 60" por 60" con secciones laterales ajustables.


    Este mostrador de recepción es un sistema de familias altamente adaptable que permite a los usuarios planificar y configurar configuraciones simples o complejas. Los componentes curvos y rectos de techo alto y altura ADA aseguran que todos se sientan cómodos. Los precios se proporcionan solo con fines presupuestarios y se basan en pies lineales generales.
    Especificaciones
    • Materials
      • 3/4" thick particle board or MDF
      • High Pressure Laminate on all facing sides
      • Wilsonart Laminate with virtually unlimited color and pattern options
      • Countertop shown as laminte; solid surface options also available
      • Hygienic materials options available upon request
      Construction
      • Desk segments range between 30" and 60" on 6" increments
      • Custom widths can also be selected to the nearest whole inch
      • Desk supports include cutout for cable management
      • Remove end panels to add another adjacent desk module
      • Corner segments must be standard height - 30" countertop and 46" overall height
      • Straight segments can be standard height or ADA compliant - 30" overall height
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Reception_Desk_Corner_LAM
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniClass Wood Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings