Publique sus productos
Floor screen ZONE 1700x1000x40mm
Floor screen ZONE 1700x1000x40mm

    Floor screen ZONE 1700x1000x40mm

    Traducido por Google,
    • Absorción de ruido efectiva
    • completo incluido pararse
    • Diseño elegante y con estilo

    Pantalla de piso elegante y absorbente de sonido creada por el equipo de diseño interno de AJ Products. La pantalla mejora significativamente el ambiente sonoro y proporciona privacidad, por lo que es perfecta para oficinas. Se puede comprar un juego de ruedas por separado para una solución de detección móvil y fácil de mover.

    Especificaciones
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-screen-ZONE-1700x1000x40mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1360
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying