Publique sus productos
Lockable sliding door cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handles, 868x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handles, 868x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handles, 868x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handles, 868x1200x400 mm

    Lockable sliding door cabinet QBUS, 1 shelf, base frame, handles, 868x1200x400 mm

    Traducido por Google,
    • Diseño elegante que ahorra espacio
    • Puertas con cerradura para un almacenamiento seguro
    • Parte de la gama QBUS

      Gabinete de almacenamiento con cerradura que ahorra espacio con puertas corredizas diseñado por AJ Products. Combínelo con otras unidades dentro de la gama QBUS para una solución de almacenamiento uniforme. El gabinete es adecuado para oficinas, salas de conferencias o áreas de recepción.
    Especificaciones
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to organise the workplace!
      This versatile storage cabinet is perfect for storing folders, office supplies and personal belongings.

      The cabinet is fitted with sliding doors that open and close easily. Less space is needed because the doors do not open outwards.

      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. The cabinet comes with a base frame, handles and lock.

      Since the handles are recessed, this cabinet provides a space-saving solution that is especially helpful if it is intended for confined spaces such as a copy room or corridor. The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and, thanks to the modular concept, you can easily add to your storage as required. All for an efficient workday!

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLockable-sliding-door-cabinet-QBUS-1-shelf-base-frame-handles-868x1200x400-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosQbus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)868
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Peso Neto (kg)46.03
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Descripción Uniclass 2015Offices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania