Publique sus productos
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back

    Lounge chair ENJOY high back

    Traducido por Google,
    • Espalda alta
    • tela resistente
    • en varios colores

      Exclusivo sillón giratorio con un aire retro de los años 60 actualizado con un toque moderno. Una silla perfecta para una sala de estar o una biblioteca donde la comodidad es importante. ¡Elige varias sillas del mismo color o atrévete a mezclar y combinar!
    Especificaciones
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)990
    • Ancho (mm)740
    • Profundidad (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas