Publique sus productos
Mesh conference chair TORONTO
Archivados

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Especificaciones
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMesh-conference-chair-TORONTO
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)545
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)6.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating