Publique sus productos
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa

    Mell Sofa

    4.3 de 5 estrellas4.3(36 reseñas)
    Traducido por Google,
    Mientras que uno tiende a tumbarse en otros sofás, a Mell le gustan las cosas bonitas y ordenadas. Pero esto viene a expensas de la comodidad. Tan angular como podría ser Mell en el exterior, es igualmente redondo en el interior. Mell está preparado para cualquier cosa: como un paisaje de asientos versátil o, lo que es nuevo, como una pequeña suite con respaldo alto y cojines sueltos. Y siempre sobre una estructura metálica tan delicada que la cama casi parece flotar.
    Especificaciones
      • Modular seating landscape of sofas, easy chairs and stools with numerous combination possibilities
      • Sofas and easy chairs with two back hights
      • Additional corner easy chairs with armrests right or left
      • Extension and free-standing tables optional
      • Long-lasting seating comfort in the seat and back rest
      • Covers are reversible and removable
      • Chrome-plated metal frame, alternatively available in lacquer colours
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMell_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Objeto