Publique sus productos
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Traducido por Google,
    • Único y versátil
    • Pizarra magnética
    • Pies y ruedas incluidos

    ¡Obtenga forma y función en uno con un tablero de escritura de vidrio magnético móvil con una parte posterior absorbente de sonido cubierta de tela! Crea un mejor paisaje sonoro al mismo tiempo que agrega un toque moderno a un clásico funcional.

    Especificaciones
    • Height:1960mm

      Width:1000mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1000x1750mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:48kg

      Warranty:7years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-glass-board-MARY-1000x1960mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1960
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalLana
    • Material secundarioVidrio
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying