Publique sus productos
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Traducido por Google,
    • diseño danés
    • Apto para espacios públicos
    • Tapicería moderna y duradera.

      Copenhagen Plus es una otomana de estilo moderno que ha sido probada y cuenta con la aprobación EN 16139, lo que la hace adecuada para espacios públicos como salones. El diseño escandinavo de la otomana ofrece una excelente comodidad y una tapicería duradera.
    Especificaciones
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOttoman-COPENHAGEN
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)810
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas