Publique sus productos
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Mucho espacio
    • Diseño moderno
    • Perfecto para salas comunes.

      Banco grande con respaldo de 3 brazos en el medio. Acolchado con espuma fría. El banco es ideal para salas comunes y pasillos.
    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOttoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)755
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
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
    Productos similares