Publique sus productos
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Traducido por Google,
    • Mucho espacio
    • Diseño moderno
    • Perfecto para salas comunes.

      Banco grande con respaldo redondo en el medio. Acolchado con espuma fría. El banco es ideal para salas comunes y pasillos.
    Especificaciones
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOttoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)755
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
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
    Productos similares