Publique sus productos
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets

    Pallet racking ULTIMATE 2500x1850x1100mm 6x1000kg pallets

    3.8 de 5 estrellas3.8(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    Ultimate es un sistema de estanterías de paletización ajustable que ofrece una gran flexibilidad, que es el resultado del diseño y la producción propios de AJ Products. Las estanterías para palets son ajustables para crear una logística, almacenes y manipulación de mercancías efectivos y adaptados a sus necesidades específicas.

    Con su construcción única que ahorra espacio, Ultimate es ideal para todos los entornos, desde pequeños almacenes hasta grandes distribuidores, que requieren espacio para muchas tarimas.

    La estantería es de fácil montaje y se puede complementar con multitud de accesorios diferentes, permitiéndote adaptarla a tu almacén y a la mercancía almacenada. Esto simplifica el almacenamiento de mercancías de diferentes formas y tamaños.

    La estantería para palets Ultimate cumple con todos los requisitos y estándares de seguridad de la industria.

    Esta es una sección básica independiente y completa. Amplíe la unidad básica con el número necesario de secciones adicionales. Cada sección adicional solo tiene un marco final y está diseñada para unirse a la sección de estanterías anterior. Esto facilita el ajuste y la adaptación de las estanterías para palets Ultimate cuando cambien sus necesidades.

    Especificaciones
    • Height:2500 mm

      Depth:1100 mm

      Upright width:80 mm

      Support beam length:1850 mm

      Post colour:Galvanised

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 3020

      Material:Steel

      Section:BasicNumber of pallets/ section:6

      Pallet load capacity:1000 kg

      Weight:84,64 kg

      Approvals:EN 15512

      Warranty:5 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPallet-racking-ULTIMATE-2500x1850x1100mm-6x1000kg-pallets
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosRacking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1850
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)84.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units

    Disponibilidad en regiones

    Europa