Publique sus productos
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Traducido por Google,
    • Facilita la clasificación del correo.
    • Estantes ajustables
    • Parte de la gama QBUS

      Unidad de clasificación de correo clásica y funcional diseñada por AJ Products. Combínalo con otras unidades de la gama QBUS y crea una solución de almacenamiento uniforme. La unidad tiene compartimentos separados para clasificación individual.
    Especificaciones
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet with open compartments is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame is included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPigeon-hole-unit-QBUS-11-shelves-base-frame-1636x400x400-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosQbus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1636
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Peso Neto (kg)44.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Descripción Uniclass 2015Offices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa