Publique sus productos
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm
Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm

    Post and personal storage unit QBUS, 11 shelves + 12 lockable comps, base frame, 1636x1600x420 mm

    Traducido por Google,
    • Almacenamiento seguro para artículos personales.
    • Para clasificar fácilmente el correo
    • Parte de la gama QBUS

    Unidad completa de clasificación de correo y almacenamiento personal diseñada por AJ Products. Combínelo con otras unidades de la gama QBUS para crear una solución de almacenamiento uniforme. El gabinete cuenta con buzones de correo separados y con cerradura con ranuras para clasificación y almacenamiento individuales.

    Especificaciones
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting unit is adapted to facilitate handling and storing mail.

      This piece of furniture is excellent for sorting incoming mail but is also suitable for storing personal belongings such as bags and other accessories. Each compartment is divided by a shelf that separates the mailbox from the storage area; it collects the mail and documents that are fed through the mail slot.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to enable you to have an efficient work day!

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPost-and-personal-storage-unit-QBUS-11-shelves-12-lockable-comps-base-frame-1636x1600x420-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosQbus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1636
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Peso Neto (kg)162.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Descripción Uniclass 2015Offices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa