Publique sus productos
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT

    Pouffe POINT

    Traducido por Google,
    • Puf ergonómico
    • Adecuado para una variedad de configuraciones
    • Tapicería moderna y duradera.

      Puf flexible y ergonómico que favorece una posición sentada activa. El puf se puede utilizar en posición vertical o colocarse de lado y a horcajadas. El diseño significa que el puf tiene un suave movimiento de balanceo, lo que contribuye a una mejor postura y mejora la circulación sanguínea.
    Especificaciones
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPouffe-POINT
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas