Publique sus productos
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm

    Seating block ELLA 1000mm

    Traducido por Google,
    • Disponible en muchos colores
    • Tapicería de tela resistente
    • Moderno

      Moderno bloque de asientos redondo con tapicería de tela resistente. El bloque de asientos es ideal para pasillos, salones, salas de espera, etc.
    Especificaciones
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 1000 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 5 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSeating-Block-ELLA-1000mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas