Publique sus productos
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm

    Seating block ELLA 1000x500mm

    Traducido por Google,
    • Tapicería de tela resistente
    • Moderno
    • Disponible en muchos colores

      Bloque de asientos moderno con tapicería de tela resistente. El bloque de asientos es ideal para pasillos, salones, salas de espera, etc.
    Especificaciones
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSeating-Block-ELLA-1000x500mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
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
    Productos similares