Publique sus productos
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm

    Seating block ELLA 500x500mm

    Traducido por Google,
    • Fácil de colocar
    • Tapicería de tela resistente
    • Disponible en muchos colores

      Bloque de asientos moderno con tapicería de tela resistente. El bloque de asientos es ideal para pasillos, salones, salas de espera, etc.
    Especificaciones
      • Seat height:470 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:10 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSeating-Block-ELLA-500x500mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
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
    Productos similares