Publique sus productos
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Traducido por Google,
    • Certificado
    • Adecuado para el almacenamiento de armas.
    • Preparado para fondear

      Gabinete de seguridad certificado para guardar sus objetos de valor. El armario es de fácil colocación y está preparado para anclar al suelo oa la pared. Viene con un estante móvil y también se puede usar para guardar armas. Elija entre una cerradura con llave y una cerradura con código electrónico.
    Especificaciones
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Safes and security cabinets