Publique sus productos
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Traducido por Google,
    • Certificado
    • Adecuado para el almacenamiento de armas.
    • Preparado para fondear

      Gabinete de seguridad certificado para guardar sus objetos de valor. El armario es de fácil colocación y está preparado para anclar al suelo oa la pared. Viene con un estante ajustable, dos pequeños compartimentos de almacenamiento y ganchos para llaves. Elija entre una cerradura con llave y una cerradura con código electrónico
    Especificaciones
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurity-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Safes and security cabinets