Publique sus productos
Shelving POWER 1010x1970x400mm
Shelving POWER 1010x1970x400mm

    Shelving POWER 1010x1970x400mm

    Traducido por Google,
    • Tornillos juntos
    • Estantes móviles
    • Para almacenes y oficinas.

    Estantería de almacenamiento con dos soportes laterales y un soporte trasero para mayor estabilidad. La estantería se atornilla y tiene estantes móviles con rieles de refuerzo soldados.

    Estantería muy estable de chapa de acero con recubrimiento en polvo. El recubrimiento en polvo proporciona un acabado duro y duradero. El sistema de estanterías es especialmente adecuado para su uso en almacenes, pero también es adecuado para oficinas que necesitan almacenar artículos pesados. Los rieles de refuerzo soldados otorgan a cada uno de los estantes una capacidad de carga máxima de 170 kg. La estantería de almacenamiento se ensambla mediante pernos. Puede instalar los estantes a cualquier altura y moverlos hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Los montantes están equipados con patas de plástico para proteger el suelo de arañazos. El sistema de estanterías se puede extender fácilmente a lo ancho usando cualquier número de secciones adicionales
    Especificaciones
    • Height:1970 mm

      Width:1010 mm

      Depth:400 mm

      Shelf width:1000 mm

      Shelf interval:30 mm

      Shelf colour:Light grey

      Shelf colour code:RAL 7035

      Post colour:Light grey

      Post colour code:RAL 7035

      Material:Sheet steel

      Number of shelf:5

      Shelf load capacity:170 kg

      Sheet steel thickness:0,7 mm

      Sheet steel thickness body:2 mm

      Weight:26.4 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShelving-POWER-1010x1970x400mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1970
    • Ancho (mm)1010
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)26.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units

    Disponibilidad en regiones

    Europa