Publique sus productos
Shelving POWER 1010x2500x500mm

Shelving POWER 1010x2500x500mm

Traducido por Google,
  • Tornillos juntos
  • Estantes móviles
  • Para almacenes y oficinas.

Estantería de almacenamiento con dos soportes laterales y un soporte trasero para mayor estabilidad. La estantería se atornilla y tiene estantes móviles con rieles de refuerzo soldados.

Estantería muy estable de chapa de acero con recubrimiento en polvo. El recubrimiento en polvo proporciona un acabado duro y duradero. El sistema de estanterías es especialmente adecuado para su uso en almacenes, pero también es adecuado para oficinas que necesitan almacenar artículos pesados. Los rieles de refuerzo soldados otorgan a cada uno de los estantes una capacidad de carga máxima de 170 kg. La estantería de almacenamiento se ensambla mediante pernos. Puede instalar los estantes a cualquier altura y moverlos hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Los montantes están equipados con patas de plástico para proteger el suelo de arañazos. El sistema de estanterías se puede extender fácilmente a lo ancho usando cualquier número de secciones adicionales

Especificaciones
  • Height:2500 mm

    Width:1010 mm

    Depth:500 mm

    Shelf width:1000 mm

    Shelf interval:30 mm

    Shelf colour:Light grey

    Shelf colour code:RAL 7035

    Post colour:Light grey

    Post colour code:RAL 7035

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:170 kg

    Sheet steel thickness:0,7 mm

    Sheet steel thickness body:2 mm

    Weight:41.3 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShelving-POWER-1010x2500x500mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosShelves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)1010
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)41.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania