Publique sus productos
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Traducido por Google,
    • Absorbe el sonido para un ambiente tranquilo.
    • Un espacio protector para conversaciones y encuentros
    • Adecuado para salones y entornos públicos.

      Elegante sofá de 3 plazas con laterales altos para mayor privacidad y absorción acústica. Creado por nuestro equipo de diseño interno y perfecto para su uso en salones, oficinas y espacios públicos. Probado y aprobado según EN 16139.
    Especificaciones
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1600 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:1680 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Navy blue
      • Material:Fabric
      • Material specification:Nevotex - POD CS_9602
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:91 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-CLEAR-SOUND
    • Familia de productoReception & Lounge
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)1680
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 25 11
    • Título OmniClass Group Seating