Publique sus productos
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0 de 5 estrellas3.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    • diseño danés
    • Apto para espacios públicos
    • Tapicería moderna y duradera.

      El sofá Copenhagen Plus es un sofá de estilo moderno que ha sido probado y aprobado EN 16139, por lo que es adecuado para espacios públicos como salones. El diseño escandinavo del sofá ofrece un excelente confort y una tapicería duradera.
    Especificaciones
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-COPENHAGEN-2-seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1620
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
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
    Productos similares