Publique sus productos
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE

    Sofa KIM SILENCE

    Traducido por Google,
    • Sofá acústico reductor de ruido
    • Lados altos
    • Fundas extraíbles

      Sofá acústico de 3 plazas con laterales altos y fundas extraíbles diseñado para reducir el ruido de fondo. Ideal para entornos donde los niveles de ruido son altos, como preescolares, escuelas u oficinas de planta abierta muy concurridas.
    Especificaciones
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-KIM-SILENCE
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1130
    • Ancho (mm)1960
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)35.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas