Publique sus productos
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm

    Sofa START 1400mm

    Traducido por Google,
    • Adecuado para una variedad de configuraciones
    • Fácil de conectar juntos
    • Soportes de piso útiles

      Un sofá resistente que se adapta a diferentes ambientes. Este sofá Start es la solución ideal para espacios públicos, como un área de recepción, un comedor o el pasillo de una escuela. Se puede fijar al suelo para aumentar la estabilidad y se pueden conectar varios sofás entre sí.
    Especificaciones
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:28kg
      • Testing:EN 16139
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSofa-START-1400mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)765
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioCuero
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas