Publique sus productos
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400

    Stool COMFY 400x400

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Moderno y fácil de colocar.
    • Fácil de mover según sea necesario
    • Tejido duradero

      Cómodo taburete que se puede utilizar como reposapiés tradicional y como asiento adicional. El taburete es fácil de colocar y funciona bien en combinación con el sillón Comfy, así como con muchos otros muebles de salón de nuestra gama.
    Especificaciones
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStool-COMFY-400x400
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas