Publique sus productos
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    Traducido por Google,
    • cerradura electronica
    • Estantes ajustables
    • Completamente soldado

      Gabinete de almacenamiento con cerradura para un almacenamiento seguro. El gabinete tiene estantes ajustables y pies ajustables.
    Especificaciones
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1900
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Safes and security cabinets