Publique sus productos
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Traducido por Google,
  • Estantes extraíbles
  • bloqueable
  • Montaje en pared

    Pequeño armario de almacenamiento con cuatro estantes extraíbles, 20 cubos de plástico y una cerradura de cilindro que incluye dos llaves
Especificaciones
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)205
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)14.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units