Publique sus productos
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Traducido por Google,
    • dos cajones
    • Bloqueo de puertas dobles
    • Un estante ajustable

      Un armario de taller con cerradura con un borde elevado alrededor de la parte superior, un estante móvil y dos cajones. Se puede ampliar con una serie de accesorios (se venden por separado)
    Especificaciones
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)950
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units