Publique sus productos
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen

    Study screen

    Traducido por Google,
    • 50% material reciclado
    • Propiedades de absorción de sonido
    • Se puede colgar en la pared.

      Pantalla de escritura de exámenes que absorbe el sonido para una separación efectiva de los estudiantes: perfecta para el autoaprendizaje o la escritura de exámenes. La pantalla se puede plegar y colgar en una pared, lo que hace que el almacenamiento sea muy eficiente. Equipado con protección antideslizante en la parte inferior.
    Especificaciones
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStudy-screen
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSchool Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)1440
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_25_10_84
    • Descripción Uniclass 2015Studying