Publique sus productos
Wall mounted shoe rack EBBA 5 section
Wall mounted shoe rack EBBA 5 section

    Wall mounted shoe rack EBBA 5 section

    Traducido por Google,
    • Cremallera tubular
    • De pie
    • Disponible en varios tamaños diferentes

    Zapatero independiente Ebba con estantes tubulares duraderos. El tubo evita que la suciedad y el agua se acumulen en el estante y la pared divisoria entre los compartimentos les da a los niños su propio espacio personal para sus zapatos.

    Especificaciones
    • Height:375 mm

      Width:1340 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:5

      Weight:52 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-mounted-shoe-rack-EBBA-5-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)1340
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units